Philips CoreLine Panel gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
Produktbeskrivelse
ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Push-in-kobling, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år