Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, UGR19
RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN
Produktbeskrivelse
(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 2 × 0,75 mm², Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år