Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, 2 × 0,75 mm², Flygende ledninger/kabler, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401807087
Full bestillingskode: 872016975128699

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401807087 no_NO pdf 2.6 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401807087_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401807087_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN IES
Revit-fil
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN 911401807087 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB