Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 2 × 0,75 mm², Flygende ledninger/kabler, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401800887
Full bestillingskode: 872016975015999

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401800887 no_NO pdf 2.2 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401800887_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401800887_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 IES
Revit-fil
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 911401800887 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB