Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Effektiv belysning i høy kvalitet. Laget for tøffe miljøer

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

GentleSpace gen4 er den ultimate belysningsløsningen for industrien og innendørs idrettsanlegg. Gentlespace sørger for optimal lyskvalitet, noe som forbedrer ansattes sikkerhet og produktivitet og overholder alle relevante sikkerhetsforskrifter. GentleSpace gen4 er konstruert for lang levetid, og reduserer både kostnadene og bryet ved vedlikehold. Dette gjør produktet ideelt for installasjoner der det er høyt under taket. Det energieffektive designet reduserer driftskostnadene, og tilbyr maksimal applikasjonseffektivitet og en attraktiv total eierskapskostnad (TCO). Denne produktserien tilbyr et bredt utvalg av optikk, spredningsvinkler (fra veldig smale til brede), lumenpakker og tilkoblingsmuligheter. Med GentleSpace gen4 kan du enkelt lage en skreddersydd belysningsløsning for ethvert bruksområde med stor takhøyde. Det moderne flate design gjør armaturet enklere å installere, rengjøre og vedlikeholde. Utformingen med ett optiske vindu gir overlegen visuell ytelse. En rekke monteringsmuligheter og kontakter, som den forhåndsmonterte IP65-kontakten, muliggjør rask og enkel installasjon. Den robuste designen gjør at armaturet kan tåle tøffe forhold i alle slags miljøer. Du kan velge mellom ulike dekselmaterialer, inkludert spesialiserte varianter for ekstreme temperaturer (XT), farlige områder (ATEX 2/22) og sportsbruksområder. I tillegg tilbyr GentleSpace gen4 avanserte tilkoblingsmuligheter. Armaturet er klargjort for bruk i intelligente belysningssystemer som Interact. Pålitelig, høyeffektiv belysning med smart tilkobling – et lysende valg for en bedre fremtid. Omfavn bærekraft med GentleSpace gen4, highbay-belysningsløsningen som overholder prinsippene for den sirkulære økonomien ved å prioritere holdbarhet og resirkulerbarhet. Armaturen er servicebar, med all informasjon tilgjengelig for hånden via Signify Service tag-appen. Enten du leter etter en pålitelig "fit and forget"-løsning eller en som kan tilpasses og kontrolleres etter installasjon, er GentleSpace gen4 det rette valget for deg.

Fordeler

  • Robust design, laget for å tåle tøffe forhold i alle slags miljøer

  • Kompakt produktarkitektur, motstandsdyktig mot kraftige støt (IK08), vann og støv (IP65)

Funksjoner

  • Opimal ytelse med versjonene UltraEfficient (UE, 189 lm/W) og High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Lang levetid på 100 000 timer ved L85

Bruksområder

  • Produksjonssteder (fra mat & drikke til tungindustri)
  • Lager og logistikksentre
  • Innendørs idrettsanlegg, svømmebasseng og utstillingshaller

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 no_NO pdf 3.8 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-GentleSpace gen4
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-GentleSpace gen4
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB