Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Bredstrålet, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU WB GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Strømforsyningsenhet (på/av), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 3-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102873
Full bestillingskode: 872016959409800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102873 no_NO pdf 416.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102873_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102873_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File IES
Revit-fil
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI 910505102873 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT