Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, MSP, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Dali dimming Intaract System klar, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505104551
Full bestillingskode: 872016959047200

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104551 no_NO pdf 548.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Installasjonsinstruksjoner
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104551_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104551_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Revit-fil
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR 910505104551 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT