Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 397 W, BR, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Brakett, Dali dimming Intaract System klar, 70000 lm, 397 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102956
Full bestillingskode: 872016958952000
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
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102956 no_NO pdf 578.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102956_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102956_EU
mange eiendeler - Visuals