Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Smalstrålet, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, UGR19, Smalstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102921
Full bestillingskode: 872016958915500

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102921 no_NO pdf 509.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102921_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102921_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI IES
Revit-fil
Revit file - BY580PI - 910505102921 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI LDT