Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 108 W, MBW, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Asymmetrisk spredningsvinkel, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Veggmonteringsbrakett, Dali dimming Intaract System klar, 17000 lm, 108 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Asymmetrisk spredningsvinkel, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102910
Full bestillingskode: 872016958904900
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
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102910 no_NO pdf 603.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102910_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102910_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW IES
Revit-fil
BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW 910505102910 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW LDT