Norge - Norsk

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 77 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Mellomstrålet, IP65, IK07

BY580P 130S/840 DIA MB GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølvfarget, Pulverbelegg, to lag, Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar, 13000 lm, 77 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Mellomstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel

Bestillingskode: 910505102898
Full bestillingskode: 872016959434000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102898 no_NO pdf 537.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102898_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102898_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI IES
Revit-fil
BY580P 130S/840 DIA MB GC SI 910505102898 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI LDT