Norge - Norsk

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20

DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P

Produktbeskrivelse

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 912500100526
Full bestillingskode: 871869979331900

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    -
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P txt 5.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912500100526 no_NO pdf 384.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912500100526_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-912500100526_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P IES
Revit-fil
Revit file - DN460BN - 912500100526 REVIT
Dialux
ULD File - DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P LDT