Norge - Norsk

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1964 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, IP20

TCTT225 20S/840 PSU-E WH

Produktbeskrivelse

downlight with a perfect fit, D225 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Spredningsvinkel 90°, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, Gjennomkobling, 1-fase

Bestillingskode: 912500102953
Full bestillingskode: 871951456409100

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt