Norge - Norsk

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Reflektor med høy glans, IP20, ELP3h

DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P

Produktbeskrivelse

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Bestillingskode: 912500100546
Full bestillingskode: 871869979351700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Forkobling
    -
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt