Philips GreenSpace

Philips GreenSpace – Høyeffektiv, bærekraftig LED-løsning med 75 % biosirkulære materialer

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

GreenSpace er en perfekt løsning der kundene ønsker å finne den ideelle balansen mellom sin første investering og kostnaden for installasjonen i løpet av levetiden mens de dekker flere applikasjoner. GreenSpace har den nyeste LED-teknologien som muliggjør ekstremt lavt strømforbruk. Med sin perfekte passform får du LED-downlighten som alltid passer og ser perfekt ut på samme tid. Denne perfekte passformen er tilgjengelig for utskjæringsstørrelser fra 150 mm til 280 mm, noe som er den ideelle løsningen for ditt renoveringsprosjekt. Dermed sparer du bry og unngår tidkrevende og kostbare adapterringer. GreenSpace er designet for sirkulær økonomi med optimert ytelse, forlenget levetid gjennom oppgraderingsmuligheter og integreringsalternativer, enkel tilpasning, resirkulering og demontering. Hus og kant er laget av 75 % resirkulert eller massebalansert biosirkulært materiale, noe som gjør det til et bevisst valg for de som ønsker å bidra til en sirkulær økonomi. GreenSpace kan kobles til trådløse systemer for å skape en smart kontorbelysningsløsning med integrerte sensorer som tilvalg. Den lange levetiden med 100 000 timer på L100 (CLO), L90 (700lm/1400lm/på forespørsel 2000lm) gjør den til en ekte installér-og-glem-løsning.

Funksjoner

  • Miniversjon (DN500B) og kompakt størrelse (DN510B) for innfelling

  • Finnes som overflatemonterte, skinnemonterte og hengende versjoner

Bruksområder

  • Kontorer
  • Detaljhandel
  • Sykehus og omsorgsboliger
  • Kommunale bygg
  • Utdanning
  • Helsevesen