Philips GreenSpace, 3D printed, 7.7 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Reflektor med høy glans, Klar, IP20

DN500B 11S/830 PSU-E C WH

Produktbeskrivelse

D150 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1150 lm, 7.7 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Speil med høy glans, Reflektor med høy glans, Klar, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104972
Full bestillingskode: 872016983863500

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN500B 11S/830 PSU-E C WH txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104972 no_NO pdf 322.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104972_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104972_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH IES
Revit-fil
DN500B 11S/830 PSU-E C WH 910505104972 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB