Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 2000 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54
DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC
Produktbeskrivelse
D150 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Speil med høy glans, Reflektor med høy glans, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Forkobling
- -
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år