Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, IA4, IP20/54
TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH
Produktbeskrivelse
Downlight with a perfect fit, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet med SystemReady-grensesnitt, Interact-klar, Interact SC200-sensor, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Spredningsvinkel 60°, Reflektor med høy glans, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 5-pols, Gjennomkobling, 1-fase
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år