Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D180 mm, 1849 lm, 4000 K, Reflektor med høy glans, IP20
TCTT180 20S/840 PSU-E WH281
Produktbeskrivelse
Downlight with a perfect fit, D180 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1849 lm, 13.3 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Spredningsvinkel 90°, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, Gjennomkobling, 1-fase
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år