Philips GreenSpace, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20
DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P
Produktbeskrivelse
Downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1050 lm, 8.2 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Gjennomkoblingskontakt, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år