Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54
DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 1800 lm, 13.7 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år