Norge - Norsk

Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Reflektor med høy glans, Opal, IP20

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 1650 lm, 13.7 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflektor med høy glans, Opal, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505102114
Full bestillingskode: 871869998333800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P txt 5.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102114 no_NO pdf 408.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102114_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102114_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P IES
Revit-fil
DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P 910505102114 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P LDT