Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1850 lm, 13.2 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II