Norge - Norsk

Philips GreenSpace, Downlight, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54

DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505102091
Full bestillingskode: 871869998311600

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102091 no_NO pdf 402.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102091_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102091_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P IES
Revit-fil
DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P 910505102091 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P LDT