Philips GreenSpace, Downlight, 13.2 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Reflektor med høy glans, IP20

DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1950 lm, 13.2 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505102085
Full bestillingskode: 871869998305500

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102085 no_NO pdf 402.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102085_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102085_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P IES
Revit-fil
DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P 910505102085 ZIP
Dialux
ULD File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P LDT