Norge - Norsk

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflektor med høy glans, Klar, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Produktbeskrivelse

Downlight, D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 1050 lm, 8.6 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Gjennomkoblingskontakt, 5-pols

Bestillingskode: 910505102072
Full bestillingskode: 871869998292800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 5.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102072 no_NO pdf 401.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102072_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102072_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Revit-fil
DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102072 ZIP
Dialux
ULD File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT