Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Fasettert reflektor, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasettert reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Push-in-kobling, 4-pols

Bestillingskode: 911401552532
Full bestillingskode: 872016950290199

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401552532 no_NO pdf 331.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401552532_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401552532_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 IES
Revit-fil
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 911401552532 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB