Philips CoreLine Downlight gen5

Installer smartere og bli raskere ferdig med prosjektet. Velg langvarig driftsikkerhet og ytelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips CoreLine Downlight leverer på CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige og innfelte downlights av høy kvalitet. CoreLine Downlight-serien er egnet for én-til-én utskifting av konvensjonelle armaturer, med en attraktiv TCO som hjelper kundene dine med å bytte til LED. Disse innfelte innendørs downlights gir jevn lysfordeling for bruk i generell belysning og kontormiljøer (UGR 19). De gir også umiddelbar energibesparelse og har mye lengre levetid, noe som skaper en miljøvennlig løsning med god verdi for pengene. CoreLine DN142B innfelte downlights er enkle å installere takket være standard utskjæringsstørrelse og push-in-kontakter. En Interact Ready-utgave med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelig i denne produktfamilien, og kan brukes sammen med Interact gateways, sensorer og programvare.

Fordeler

  • Energibesparende og lengre levetid for å redusere totale driftskostnader

  • Individuell utskiftning gjør det enkelt å bytte til LED

Funksjoner

  • Tilgjengelig med to åpninger (150 mm og 200 mm)

  • Downlight med hvit reflektor, UGR 25

Bruksområder

  • Kontorer
  • Generelle innendørsområder
  • Resepsjon og salong
  • Møterom
  • Korridorer

Advarsler og sikkerhet

  • Ikke bruk stor kraft på kabelen & DC-kontakten, og sørg for at kontaktklemmen er låst, før strømmen slås på.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 no_NO pdf 684.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
mange eiendeler - Visuals
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
mange eiendeler - Software Plugins