Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Hvit reflektor, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E WR

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Push-in-kobling, 4-pols

Bestillingskode: 911401551832
Full bestillingskode: 872016950297099

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E WR txt 3.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401551832 no_NO pdf 297.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401551832_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401551832_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E WR IES
Revit-fil
DN142B 20S/830 PSU-E WR 911401551832 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E WR LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB