Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, Fasettert reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasettert reflektor, Fasettert reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 910505103614
Full bestillingskode: 872016910914800

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103614 no_NO pdf 447.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103614_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103614_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 IES
Revit-fil
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 910505103614 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB