Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt, Accent, 3D printed, 10.7 W, D125 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, Svart

ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125

Produktbeskrivelse

Accent, D125 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104632
Full bestillingskode: 872016983519100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104632 no_NO pdf 256.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104632_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104632_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125 IES
Revit-fil
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125 910505104632 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125 LDT