Den delvis innfelte GreenSpace Evo Mini-lampen er en bærekraftig lyskaster med elegant design for innfelling. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Semi Recessed til et bærekraftig projektorvalg. De nye PerfectAccent dype reflektorene sikrer en lyseffekt med økt gnist og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av utskjæringsdimensjoner, farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation
Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.