Philips GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Hvit
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68
Produktbeskrivelse
Accent, D68 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år