Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Hvit

ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68

Produktbeskrivelse

Accent, D68 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2500 lm, 20.1 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104629
Full bestillingskode: 872016983516000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104629 no_NO pdf 228.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104629_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104629_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 IES
Revit-fil
ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 910505104629 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 LDT