Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D89 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart, IP20
RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år