GreenSpace Evo Mini Adjustable er en miniatyrisert aksentspot med en elegant og nøytral design som kan justeres opptil 30 grader. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boligransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Adjustable til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation
Passer inn i butikker med et rent og nøytralt design
Lett å rette lyset opp til 30 grader
Enkel tilgang til optikk, LED og frontglass
Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.