Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Grå, IP20/54

RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Grå, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Klar, Glass, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104590
Full bestillingskode: 872016959078600

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104590 no_NO pdf 290.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104590_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104590_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT