Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 900 lm, 4000 K, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Hvit, IP20
RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år