Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D89 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart, IP20/54

RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Klar, Glass, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104568
Full bestillingskode: 872016959064900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104568 no_NO pdf 289.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104568_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104568_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Revit-fil
RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104568 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT