Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Hvit, IP20
RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Dali dimming Intaract System klar ekstern, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år