Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart, IP20

RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104501
Full bestillingskode: 872016958997100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104501 no_NO pdf 231.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104501_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104501_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Revit-fil
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505104501 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT