Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Hvit, IP20

RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1750 lm, 14.6 W, 120 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505102999
Full bestillingskode: 872016958996400

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102999 no_NO pdf 401.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102999_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102999_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH IES
Revit-fil
RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 910505102999 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH LDT