Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2: En servicevennlig, oppgraderbar og uttrekkbar aksent-downlight for detaljhandel

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

GreenSpace Accent Elbow Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivit med PerfectAccent-optikken i denne rimelige og bærekraftige aksentdownlighten. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Elbow Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. Spothodet i armaturen, som kan trekkes ut og roteres, gjør at du kan sikte lyset dit du trenger det. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Lysoppskrifter for fersk mat kan fås og dette kan gi forlenget holdbarhet, i tillegg til bedre visuell representasjon av mat, reduksjon av matsvinn og økt salg. Se mote- og matkatalogsidene våre for å finne ut mer om lysoppskriftene PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordeler

  • Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-optikk

  • Forleng produktets levetid med enkelt vedlikehold og oppgraderinger

Funksjoner

  • Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy

  • Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektoroptikk

Bruksområder

  • Supermarkeder og hypermarkeder
  • Storhandel
  • Kjøpesentre

Advarsler og sikkerhet

  • Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.

  • Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Elbow Gen2 no_NO pdf 541.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-GreenSpace Accent Elbow Gen2
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-GreenSpace Accent Elbow Gen2
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Elbow-Gen2-RS352B-Ref-910771147556 pdf 1.5 MB