Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Hvit, IP20

RS352B 27S/840 PSU-E WB WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102762
Full bestillingskode: 872016958820200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102762 no_NO pdf 334.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102762_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102762_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Revit-fil
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102762 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH LDT