Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Hvit, IP20

RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102768
Full bestillingskode: 872016958826400

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102768 no_NO pdf 450.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102768_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102768_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-fil
RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102768 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT