Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 24 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Trådløs, Interact Ready, Mellomstrålet, PerfectAccent reflektor, Hvit, IP20

RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2700 lm, 24 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Mellomstrålet, PerfectAccent reflektor, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102766
Full bestillingskode: 872016958824000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102766 no_NO pdf 448.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102766_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102766_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH IES
Revit-fil
RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH 910505102766 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH LDT