Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Trådløs, Interact Ready, Mellomstrålet, Aluminisert, Hvit, IP20
RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH
Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Mellomstrålet, Aluminisert, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år