Installer smarter, bli ferdig raskere. Velg langvarig pålitelighet og ytelse
CoreLine Recessed Spot gen2 er, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Dens modulære designet gjør at du kan konfigurere armaturet til dine spesifikke behov. Serien tilbyr et bredt utvalg av lysfarger (CCT), lyseffekt, farger, rammetyper og tilkoblingsmuligheter. Den kompakte og lette designen til CoreLine Recessed Spot gen2, som alltid inkluderer en push-in-kontakt som tillater gjennomgående ledninger og støtter et bredt spekter av ledningsdiametre/tverrsnittsareal, gjør monteringen problemfri. Høy lyskvalitet, mange tilkoblingsmuligheter, lang armaturlevetid og høy systemeffektivitet gjør CoreLine Recessed Spot gen2 til en ideell aksentløsning for dine innendørs spotbelysningsapplikasjoner.
Oppfyller forskjellige behov takket være det modulære designet.
Veldig enkel å montere og vedlikeholde
Fås i fastmonterte og justerbare versjoner
CE, UKCA og ENEC-sertifisert
Armaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles til i overenstemmelse med de nyeste IEE-forskriftene eller nasjonale krav i henhold til produktmonteringsinstruksjonene.