Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 7.2 W, 720 lm, 2700 K, avhenger av driver (1–10 V, DALI …), Spredningsvinkel 36°, Svart

RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Formstøpt aluminium, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Spredningsvinkel 36°, Med tekstur, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401823284
Full bestillingskode: 871951494106999

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401823284 no_NO pdf 190.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401823284_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401823284_EU
mange eiendeler - Visuals