Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 10.2 W, 1000 lm, 3000 K, avhenger av driver (1–10 V, DALI …), Spredningsvinkel 36°, Svart
RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR
Produktbeskrivelse
CoreLine Recessed Spot gen2, Formstøpt aluminium, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Spredningsvinkel 36°, Med tekstur, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år